??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1632 - Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o aperti
Lista materiale
K1632.00
N. d'ordine
Tipo
-
Forma
mm
Larghezza
33 mm
Larghezza
17 mm
Larghezza
25.5 mm
Larghezza
23 mm
Diametro
100 mm
Diametro
93 mm
Diametro
71 mm
Diametro
5.5 mm
Altezza
118 mm
Altezza
112 mm
Altezza
70 mm
Lunghezza
106.0 mm
Lunghezza
59 mm
Lunghezza
9.3 mm
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
39269025
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD