??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1632 - Becherhalter Kunststoff für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen
Stückliste
K1632.00
Bestellnummer
Typ
-
Form
mm
Breite
33 mm
Breite
17 mm
Breite
25.5 mm
Breite
23 mm
Durchmesser
100 mm
Durchmesser
93 mm
Durchmesser
71 mm
Durchmesser
5.5 mm
Höhe
118 mm
Höhe
112 mm
Höhe
70 mm
Länge
106.0 mm
Länge
59 mm
Länge
9.3 mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen