??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
K162-1xxx-zz-zz - WADI rail Messing mit Mehrfachdichteinsatz
Stückliste
K162-1020-00-45
Bestellnummer
Anschlussgewinde
Anzahl der Öffnungen
Dichtbereich
Gewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Höhe
mm
Installationsdrehmoment
Nm
Stückgewicht
g
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Material Dichtelemente
TPE / TPS
Material O-Ring
NBR
Verpackungseinheit
PCS
Schutzart
IP68 (10 bar / 30 min) EN 60529
Schutzart
IP69 EN 60529
Temperaturbereich
-60 °C
Temperaturbereich
100 °C
Prüfnorm EN 62444
CE
Prüfnorm BS 62444
UKCA
Prüfnorm 2
EN 45545-2
Zulassung
R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)
Betriebsanleitung
Info
SCIP Nummer
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen