K162-1020-00-45
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/wadi_rail_m_m_mehrfachdichteinsatz_k162_1xxx_zz_zz.prj},{NB=K162-1020-00-45},{ARTNR=K162-1020-00-45},{N=4},{L=8},{SW=25},{SW1=25},{SW2=25},{EK=28},{H=33.0},{STGEW=44.2},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=100},{VER=3},{NDM=20},{EF007839=20},{EF000368=8},{EF000177=25},{EF003712=1.5},{EF005466=3},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=K162-1020-00-45},{A=M20x1.5},{C=3-5},{INSTDM=5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=TPE / TPS},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (10 bar / 30 min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=EN 45545-2},{ZUL2=R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)},{INFO=Info},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=8f1fa807-68a4-4349-ab8c-e20e4376f9aa}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
K162-1xxx-zz-zz - WADI rail Brass with Multiple sealing inserts
Bill of material
K162-1020-00-45
Article No.
K162-1020-00-45
K162-1020-00-45
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
Number of Sealing inserts
4
4
Sealing area
3-5
3-5
Length of Thread
8
8
mm
Width Across Flats
25
25
mm
Across corners
28
28
mm
Height
33.0
33.0
mm
Installation torque
5
5
Nm
Unit weight
44.2
44.2
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Material Sealing Elements
TPE / TPS
Material O-ring
NBR
Packaging Unit
50
50
PCS
Protection grade
IP68 (10 bar / 30 min)
EN 60529
Protection grade
IP69
EN 60529
Temperature range
-60
°C
Temperature range
100
°C
Test standard EN 62444
CE
Test standard BS 62444
UKCA
Test standard 2
EN 45545-2
Approval
R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)
Operating manual
Info
SCIP Nummer
8f1fa807-68a4-4349-ab8c-e20e4376f9aa
8f1fa807-68a4-4349-ab8c-e20e4376f9aa
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성