??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
K160-1xxx-zz - WADI rail Kabelverschraubung
Stückliste
K160-1025-00
Bestellnummer
Anschlussgewinde
mm
Klemmbereich
mm
unterer Klemmbereich
mm
oberer Klemmbereich
mm
Gewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Höhe
mm
Installationsdrehmoment
Nm
Stückgewicht
g
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Material Dichtelemente
TPE HL3 / braun
Material O-Ring
NBR
Verpackungseinheit
PCS
Schutzart
IP66 EN 60529
Schutzart
IP67 EN 60529
Schutzart
IP69 EN 60529
Temperaturbereich
-60 °C
Temperaturbereich
100 °C
Prüfnorm EN 62444
CE
Prüfnorm BS 62444
UKCA
Prüfnorm
EN 45545-2
Zulassung 2.1
R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)
Prüfnorm
EN 45545-3
Zulassung 3
E30
SCIP Nummer
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen