국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1599.310184
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06450-10.prj},{NB=K1599.310184},{GR=3},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H2=33.9},{H3=64.6},{H4=68.6},{T=24},{T1=10},{ZZ=22},{GEW=0.1050},{EAN=4059245781485},{DD2=22.0},{HH=37.0},{HH2=24.0},{HH3=54.5},{HH4=58.5},{AA1=91.0},{D=16.0},{D1=21.0},{H1=10.0},{TYP=2.000},{NDM=10},{Z=10.100},{XA=76.900},{XB=66.400},{XC=58.200},{XD=16.700},{XE=6.300},{XF=4.600},{XG=27.900},{XH=10.600},{XI=42.300},{XJ=22.000},{XK=265.500},{XL=42.600},{XM=8.600},{XN=11.300},{XO=53.100},{XP=3.200},{XQ=75.200},{XR=4.800},{XS=7.400},{XT=44.300},{XU=50.300},{XV=209.200},{XW=26.100},{XX=70.200},{XY=15.100},{XZ=8.000},{XA1=20.400},{XB1=4.300},{XC1=11.200},{XD1=2.800},{XE1=74.800},{XF1=9.900},{XG1=32.300},{XH1=31.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1599 - Clamping levers, zinc with female thread and clamping force intensifier
Bill of material
K1599.310184
Order No.
K1599.310184
K1599.310184
size
3
3
Component
Stahl
version
strukturmatt
strukturmatt
Colour
traffic grey RAL 3020
traffic grey RAL 3020
Internal thread
M10
M10
Length
80
80
mm
A1
95.0
95.0
mm
width
11.0
11.0
mm
D2
30
30
mm
H
47.0
47.0
mm
H2
33.9
33.9
mm
H3
64.6
64.6
mm
H4
68.6
68.6
mm
height
24
24
mm
T1
10
mm
No. of teeth
22
22
Approx. weight
0.1050
0.1050
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245781485
4059245781485
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성