??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP (BIM)
Description
K1580 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 90 kg
Bill of material
K1580.04501000
Order No.
distance
stroke
mm
Введите значение для S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
31.75 mm
distance
57 mm
distance
mm
distance
mm
distance
31.75 mm
distance
mm
width
19 mm
height
58 mm
L
mm
Loading per pair kg
90 kg
weight ca. kg
kg
Description
Информация
Information-text
Technical Information
Info
Assembly
Assembly Instruction
Customs tariff number
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей