??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1580 - Prowadnice teleskopowe ze stali montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
Lista materiałowa
K1580.0450
Nr zamówienia
Odstęp
Skok
mm
Enter value for S
Skok
mm
cm
inch
ft
Odstęp
31.75 mm
Odstęp
57 mm
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Odstęp
31.75 mm
Odstęp
mm
Szerokość
19 mm
Wysokość
58 mm
L
mm
Nośność na parę kg
90 kg
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Tekst informacyjny
Wskazówki techniczne
Info
Montaż
Instrukcja montażu
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83024230
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD