??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1579 - Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
Stückliste
K1579.0450
Bestellnummer
Abstand
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Abstand
35 mm
Abstand
128 mm
Abstand
96 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
35 mm
Abstand
mm
Breite
12.7 mm
Höhe
50 mm
Länge
mm
Tragkraft pro Paar in kg
60 kg
Gewicht ca. kg
kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
Montage
Montageanleitung
Zolltarifnummer
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen