??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP (BIM)
Description
K1573 - Telescopic slides, steel for surface mounting, full extension, load capacity up to 35 kg
Bill of material
K1573.0450
Order No.
distance
mm
Введите значение для BX
distance
mm
cm
inch
ft
stroke
mm
Введите значение для S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
35 mm
distance
128 mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
35 mm
distance
mm
width
12.7 mm
height
46 mm
Length
mm
Loading per pair kg
35 kg
weight ca. kg
0.100 kg
Description
Информация
Information-text
Technical Information
Info
Assembly instructions
Assembly instructions
Customs tariff number
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей