??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1572 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
Stückliste
K1572.04501000
Bestellnummer
Abstand
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Abstand
35 mm
Abstand
128 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
35 mm
Abstand
mm
Breite
12.7 mm
Höhe
46 mm
Länge
mm
Tragkraft pro Paar in kg
35 kg
Gewicht ca. kg
kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
Montage
Montageanleitung
Zolltarifnummer
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen