??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1571 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug,Tragkraft bis 35 kg
Stückliste
K1571.04501000
Bestellnummer
Abstand
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Abstand
35 mm
Abstand
128 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
35 mm
Abstand
mm
Breite
12.7 mm
Höhe
46 mm
L
mm
Tragkraft pro Paar in kg
35 kg
Gewicht ca. kg
kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
Montage
Montage
Zolltarifnummer
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen