??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1568 - Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Überauszug, Tragkraft bis 20 kg
Stückliste
K1568.01971000
Bestellnummer
Abstand
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Abstand
36 mm
Abstand
mm
Abstand
32 mm
Abstand
mm
Breite
19.4 mm
Höhe
27 mm
Länge
mm
Länge
mm
Nuttiefe
6-7
Tragkraft pro Paar in kg
20 kg
Gewicht ca. kg
0.718 kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
Zolltarifnummer
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen