??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP (BIM)
Description
K1568 - Telescopic slides, steel for slot mounting, over-extension, load capacity up to 20 kg
Bill of material
K1568.01971000
Order No.
distance
stroke
mm
Введите значение для S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
36 mm
distance
mm
distance
32 mm
distance
mm
width
19.4 mm
height
27 mm
Length
mm
Length
mm
slot depth
6-7
Loading per pair kg
20 kg
weight ca. kg
0.718 kg
Description
Информация
Infotext
Technical Information
Info
Customs tariff number
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей