??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1567 - Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg
Stückliste
K1567.02221000
Bestellnummer
Abstand
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Abstand
36 mm
Abstand
mm
Abstand
32 mm
Abstand
mm
Breite
10 mm
Höhe
27 mm
Länge
mm
Länge
mm
Nuttiefe
6-7
Tragkraft pro Paar in kg
12 kg
Gewicht ca. kg
0.265 kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
Zolltarifnummer
83024200
RoHS
Yes
EAN-Nummer Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen