국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1565.176
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/k1565.prj},{NB=K1565.1760},{D=6.5},{D1=6.5},{D2=23},{D3=6.5},{H=37},{H1=29.0},{H2=5.5},{H3=4},{L=12.5},{L1=9.5},{L2=13.5},{T1=6},{SW=10},{SW1=19},{SPANNKRAFT=3},{SCHERKRAFT=0.2},{AUSZUGSKRAFT=0.15},{GEW=0.0372},{EAN=4059245507115},{NDM=12.000},{DD=12.0},{ST=1.000},{XA=8.500},{XB=8.200},{XC=4.800},{XD=3.000},{XE=2.000},{XF=11.200},{XG=35.000},{XH=0.500},{XI=0.500},{XJ=20.500},{XK=3.300},{XL=4.000},{XM=9.300},{XN=6.200},{XO=3.200},{XP=1.000},{XQ=0.800},{XR=5.800},{XS=1.700},{XT=5.300},{XU=3.000},{TYP=2.0},{BESTKIPPUSA=K1565.176},{PLATTENS=6~10},{M=M12x1},{T=3-8},{TEMP=≤180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1565 - Locking pin stainless steel
Bill of material
K1565.176
Order No.
K1565.176
K1565.176
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
diameter
6.5
6.5
mm
diameter
6.5
6.5
mm
diameter
23
23
mm
diameter
6.5
6.5
mm
height
37
37
mm
height
29.0
29.0
mm
height
5.5
5.5
mm
height
4
mm
Length
12.5
12.5
mm
Length
9.5
9.5
mm
Length
13.5
13.5
mm
thread
M12x1
M12x1
mm
height max.
3-8
3-8
mm
distance
6
6
mm
Width across flats
10
10
mm
Width across flats
19
19
mm
Clamping force
3
3
N
Shearing force
0.2
0.2
kN
Extraction force
0.15
0.15
kN
Temperature resistance up to
≤180 °C
Approx. weight
0.0372
0.0372
kg
Description
정보
Infotext
Technical Information
정보
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245507115
4059245507115
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성