??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1560 - Plaques de bridage en acier pour verrous quart de tour
Nomenclature
K1560.801
Référence
K1560.801
Diamètre
8 mm
Diamètre
14 mm
Diamètre
26 mm
Filetage
M3x0.5 mm
Teilkreisdurchmesser
20 mm
Diamètre
14.5 mm
Diamètre
26 mm
Hauteur
11.5 mm
Hauteur
3.5 mm
Hauteur
1.5 mm
Hauteur
4 mm
Hauteur
5 mm
Poids environ
0.0190 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245506972
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés