??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1560 - Płytki mocujące ze stali do zamka zaciskowego
Lista materiałowa
K1560.801
Nr zamówienia
K1560.801
Średnica
8 mm
Średnica
14 mm
Średnica
26 mm
Gwint
M3x0.5 mm
Teilkreisdurchmesser
20 mm
Średnica
14.5 mm
Średnica
26 mm
Wysokość
11.5 mm
Wysokość
3.5 mm
Wysokość
1.5 mm
Wysokość
4 mm
Wysokość
5 mm
Ciężar ok.
0.0190 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245506972
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD