??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1560 - Clamping plates steel for quarter-turn clamp locks
Bill of material
K1560.801
Order No.
K1560.801
diameter
8 mm
diameter
14 mm
diameter
26 mm
thread
M3x0.5 mm
Teilkreisdurchmesser
20 mm
diameter
14.5 mm
diameter
26 mm
height
11.5 mm
height
3.5 mm
height
1.5 mm
height
4 mm
height
5 mm
Approx. weight
0.0190 kg
Description
Информация
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245506972
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей