??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1545 - Miniaturowe napinacze suwakowe ze wspornikiem
Lista materiałowa
K1545.00500
Nr zamówienia
Pozycja
Materiał
Skok
17 mm
Kąt rozwarcia rękojeści
190 °
Odstęp
15.9 mm
Szerokość
33 mm
Odstęp
7.1 mm
Szerokość
15.9 mm
Szerokość
27 mm
Odstęp
2 mm
Wysokość
13 mm
Średnica
4.4 mm
Średnica
6.3 mm
Wysokość
43.5 mm
Długość
67.9 mm
Długość
34.9 mm
Długość
12 mm
Gwint
M4X20 mm
Siła ręczna FH
80 N
Siła trzymająca F2
500 N
Sila zacisku F1
500 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD