??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1545 - Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou
Kusovník
K1545.00500
Objednací číslo
Poloha A min.
Materiál
Zdvih
17 mm
Úhel rozevření rukojeti
190 °
Vzdálenost
15.9 mm
Šířka
33 mm
Vzdálenost
7.1 mm
Šířka
15.9 mm
Šířka
27 mm
Vzdálenost
2 mm
Výška
13 mm
Průměr
4.4 mm
Průměr
6.3 mm
Výška
43.5 mm
Délka
67.9 mm
Délka
34.9 mm
Délka
12 mm
Závit
M4X20 mm
Manuální síla FH
80 N
Holding force F1
500 N
Upínací síla F1
500 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozorn?ní
Info
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
82057000
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model