??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1545 - Mini sauterelles à bielle avec console
Nomenclature
K1545.00500
Référence
Position
matière
Course min-max
17 mm
Angle d'ouverture de la poignée
190 °
Distance
15.9 mm
Largeur
33 mm
Distance
7.1 mm
Largeur
15.9 mm
Largeur
27 mm
Distance
2 mm
Hauteur
13 mm
Diamètre
4.4 mm
Diamètre
6.3 mm
Hauteur
43.5 mm
Longueur
67.9 mm
Longueur
34.9 mm
Longueur
12 mm
Filetage
M4X20 mm
Force manuelle FH
80 N
force de retenue F2
500 N
Force de serrage F1
500 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés