??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1545 - Dispositivo de sujeción mini de biela con consola
Lista de materiales
K1545.00500
Referencia
Posición
material
Carrera
17 mm
Ángulo de apertura de la empuñadura
190 °
Separación
15.9 mm
Anchura
33 mm
Separación
7.1 mm
Anchura
15.9 mm
Anchura
27 mm
Separación
2 mm
Altura
13 mm
Diámetro
4.4 mm
Diámetro
6.3 mm
Altura
43.5 mm
Longitud
67.9 mm
Longitud
34.9 mm
Longitud
12 mm
Rosca
M4X20 mm
Fuerza manual FH
80 N
Fuerza de sujeción F2
500 N
Fuerza de sujeción F1
500 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD