??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1544 - Miniaturowe dociskacze poziome z prawą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1544.0250
Nr zamówienia
K1544.0250
Pozycja
Materiał
Stal
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
Kąt rozwarcia rękojeści
75 °
Odstęp
15.9 mm
Szerokość
24.3 mm
Odstęp
11.1 mm
Szerokość
9.4 mm
Szerokość
13.3 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość
5 mm
Odstęp
3 mm
Wysokość
9.2 mm
C1
6.8 mm
Szerokość
4.4 mm
Wysokość
18.7 mm
Długość
79 mm
Długość
20.5 mm
Długość
13.5 mm
Gwint
M4X20 mm
Siła ręczna FH
80 N
Siła trzymająca F1
250 N
Siła trzymająca F2
500 N
Siła zacisku F3
150 N
Siła zacisku F4
350 N
Ciężar ok.
0.0300 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245497140
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD