??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1544 - Mini sauterelles à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
Nomenclature
K1544.0250
Référence
K1544.0250
Position
matière
Acier
Angle d'ouverture du bras
90 °
Angle d'ouverture de la poignée
75 °
Distance
15.9 mm
Largeur
24.3 mm
Distance
11.1 mm
Largeur
9.4 mm
Largeur
13.3 mm
Largeur
8 mm
Largeur
5 mm
Distance
3 mm
Hauteur
9.2 mm
C1
6.8 mm
Largeur
4.4 mm
Hauteur
18.7 mm
Longueur
79 mm
Longueur
20.5 mm
Longueur
13.5 mm
Filetage
M4X20 mm
Force manuelle FH
80 N
force de retenue F1
250 N
force de retenue F2
500 N
Force de serage F3
150 N
Force de serage F4
350 N
Poids environ
0.0300 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245497140
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés