??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1544 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K1544.0250
N. d'ordine
K1544.0250
Posizione A min.
Materiale
Acciaio
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
Angolo di apertura maniglia
75 °
Distanza
15.9 mm
Larghezza
24.3 mm
Distanza
11.1 mm
Larghezza
9.4 mm
Larghezza
13.3 mm
Larghezza
8 mm
Larghezza
5 mm
Distanza
3 mm
Altezza
9.2 mm
C1
6.8 mm
Larghezza
4.4 mm
Altezza
18.7 mm
Lunghezza
79 mm
Lunghezza
20.5 mm
Lunghezza
13.5 mm
Filettatura
M4X20 mm
Forza manuale FH
80 N
Forza di tenuta F1
250 N
Forza di tenuta F1
500 N
Forza di serraggio F3
150 N
Forza di serraggio F4
350 N
Poids
0.0300 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
4059245497140
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD