??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1541 - Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1541.00500
Nr zamówienia
Pozycja
Materiał
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
Kąt rozwarcia rękojeści
75 °
Odstęp
15.9 mm
Szerokość
23.8 mm
Odstęp
11.1 mm
Szerokość
15.9 mm
Szerokość
23.8 mm
Odstęp
1.5 mm
Wysokość
9.7 mm
C1
3 mm
Szerokość
4.4 mm
Wysokość
17.3 mm
Długość
81.2 mm
Długość
18.3 mm
Gwint
M4X20 mm
Siła ręczna FH
80 N
Siła trzymająca F1
500 N
Siła zacisku F3
250 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD