??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1541 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K1541.00500
Order No.
Position
material
opening angle of holding arm
90 °
opening angle of handle
75 °
distance
15.9 mm
width
23.8 mm
distance
11.1 mm
width
15.9 mm
width
23.8 mm
distance
1.5 mm
height
9.7 mm
C1
3 mm
width
4.4 mm
height
17.3 mm
Length
81.2 mm
Length
18.3 mm
thread
M4X20 mm
hand force FH
80 N
Holding force F1
500 N
Clamping force F3
250 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models