??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1541 - Mini sauterelles à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
Nomenclature
K1541.00500
Référence
Position
matière
Angle d'ouverture du bras
90 °
Angle d'ouverture de la poignée
75 °
Distance
15.9 mm
Largeur
23.8 mm
Distance
11.1 mm
Largeur
15.9 mm
Largeur
23.8 mm
Distance
1.5 mm
Hauteur
9.7 mm
C1
3 mm
Largeur
4.4 mm
Hauteur
17.3 mm
Longueur
81.2 mm
Longueur
18.3 mm
Filetage
M4X20 mm
Force manuelle FH
80 N
force de retenue F1
500 N
Force de serage F3
250 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés