??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1541 - Mini ginocchiera di serraggio rapido con base orizzontale e mandrino pressore fisso
Lista materiale
K1541.00500
N. d'ordine
Posizione A min.
Materiale
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
Angolo di apertura maniglia
75 °
Distanza
15.9 mm
Larghezza
23.8 mm
Distanza
11.1 mm
Larghezza
15.9 mm
Larghezza
23.8 mm
Distanza
1.5 mm
Altezza
9.7 mm
C1
3 mm
Larghezza
4.4 mm
Altezza
17.3 mm
Lunghezza
81.2 mm
Lunghezza
18.3 mm
Filettatura
M4X20 mm
Forza manuale FH
80 N
Forza di tenuta F1
500 N
Forza di serraggio F3
250 N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD