??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1541 - Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal y husillo de presión fijo
Lista de materiales
K1541.00500
Referencia
Posición
material
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
90 °
Ángulo de apertura de la empuñadura
75 °
Separación
15.9 mm
Anchura
23.8 mm
Separación
11.1 mm
Anchura
15.9 mm
Anchura
23.8 mm
Separación
1.5 mm
Altura
9.7 mm
C1
3 mm
Anchura
4.4 mm
Altura
17.3 mm
Longitud
81.2 mm
Longitud
18.3 mm
Rosca
M4X20 mm
Fuerza manual FH
80 N
Fuerza de sujeción F1
500 N
Fuerza de sujeción F3
250 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD