??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1530 - Tubular handles, plastic with electronic switch function
Bill of material
K1530.180
Order No.
Form
Distance
180 mm
Width
48 mm
Distance
32 mm
Diameter
8.5 mm
height
80 mm
height
10 mm
height
60 mm
Length
230 mm
Distance
13 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD