??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1530 - Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique
Nomenclature
K1530.180
Référence
Forme
Distance
180 mm
Largeur
48 mm
Distance
32 mm
Diamètre
8.5 mm
Hauteur
80 mm
Hauteur
10 mm
Hauteur
60 mm
Longueur
230 mm
Distance
13 mm
Longueur
mm
Charge
1000 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés