Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1530.180
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1530.prj},{NB=K1530.180},{A=180},{B=48},{B1=32},{D=8.5},{H=80},{H1=10},{H2=60},{L=230},{L1=13},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.4571},{EAN=4059245490035},{XA=52.500},{XB=50.500},{XC=25.000},{XD=6.000},{XE=0},{NDM=6.000},{BESTKIPP=K1530.180},{FORM=A},{L2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Stecker 8-polig, M12x1},{ZGTX=Stecker 8-polig, M12x1},{ZGT1=Not-Halt},{ZGT2=LED rot},{ZGT3=LED grün},{ZGT4=Drucktaster 1},{ZGT5=Drucktaster 2},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1530 - 塑料管型把手 具有电控开关功能
明细表
K1530.180
订货号
K1530.180
K1530.180
样式
A
A
间距
180
mm
宽度
48
mm
间距
32
mm
直径
8.5
mm
高度
80
mm
高度
10
mm
高度
60
mm
长度
230
mm
间距
13
mm
长度
-
-
mm
负载能力
1000
N
重量约
0.4571
0.4571
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245490035
4059245490035
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型