??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1529 - Uchwyty rurowe z tworzywa, funkcja elektrycznego przełączania
Lista materiałowa
K1529.180
Nr zamówienia
Forma
Odstęp
180 mm
Szerokość
48 mm
Średnica
32 mm
Średnica
8.5 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość
10 mm
Wysokość
60 mm
Długość
230 mm
Odstęp
13 mm
Długość
mm
Nośność
1000 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD