??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1527 - Uchwyty pałąkowe z tworzywa funkcja elektrycznego przełączania
Lista materiałowa
K1527.21601
Nr zamówienia
Forma
Kolor
Odstęp
160 mm
Szerokość
26 mm
Gwint
M6 mm
Wysokość
66 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość
70 mm
Wysokość
mm
Długość
182 mm
Odstęp
17 mm
Głębokość
10 mm
Nośność
1000 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD