??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
k1527 - Pull handles, plastic with electronic switch function
Bill of material
K1527.21601
Order No.
Form
Colour
distance
160 mm
width
26 mm
thread
M6 mm
height
66 mm
height
40 mm
height
70 mm
height
mm
Length
182 mm
distance
17 mm
depth
10 mm
Load capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models