??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1519 - Zawiasy ze stali, umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
Lista materiałowa
K1519.50400
Nr zamówienia
Materiał
Stal
Forma
Szerokość
50 mm
Odstęp
32 mm
Długość
40 mm
Odstęp
20 mm
Odstęp
16 mm
Odstęp
10 mm
Średnica
6,2X14,2 mm
Średnica
6,2X12,2 mm
Grubość
2 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD