??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1519 - Hinges, steel, in-frame opening angle 110°
Bill of material
K1519.50400
Order No.
Material
Steel
Form
Width
50 mm
Distance
32 mm
Length
40 mm
Distance
20 mm
Distance
16 mm
Distance
10 mm
Diameter
6,2X14,2 mm
Diameter
6,2X12,2 mm
Thickness
2 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models