??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1506 - Clamping pin, steel or stainless steel with adapter plate
Bill of material
K1506.0116
Order No.
Main material
Form
width
52 mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
diameter
mm
D1
M5
D2
D3
height
mm
height
mm
Length
mm
distance
mm
distance
30 mm
distance
mm
Abstnd
mm
distance
mm
distance
mm
Abnstand
mm
distance
mm
Thickness
5 mm
width across flats
6 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models