??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1501 - Charnière avec interrupteur de sécurité version longue
Nomenclature
K1501.981162112
Référence
Désignation
Modèle
Position
°
Forme
Largeur
98 mm
Hauteur
116 mm
Préréglage
Contacts
Type de raccordement
Position de
F1 max.
5 kN
F2 max.
5 kN
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés