??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1499 - Security hinge switches
Bill of material
K1499.781162112
Order No.
version
Description
Position
°
Form
width
78 mm
height
116 mm
Default setting
Contacts
Connection type
Connection position
F1 max.
5 kN
F2 max.
5 kN
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)