??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1499 - Charnière avec interrupteur de sécurité
Nomenclature
K1499.781162112
Référence
Modèle
Désignation
Position
°
Forme
Largeur
78 mm
Hauteur
116 mm
Préréglage
Contacts
Type de raccordement
Position de
F1 max.
5 kN
F2 max.
5 kN
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés