??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1498 - Konektory se šroubovou přípojkou
Kusovník
K1498.1212X10000
Objednací číslo
Provedení
Typ provedení
Provedení
Materiál komponentu
Průměr
mm
Průměr
mm
Vzdálenost
mm
Výška
mm
Počet vodičů x průřez vodiče
mm²
Hmotnost cca
kg
Druh krytí
IP65/IP67
Provozní napětí
V
Jmenovité-
V
Jmenovitý fázový proud (40 °C)
A
Odpor vodiče (20 °C) Ω/Km
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí
300 AC V
Zkušební napětí
V
Poloměr ohybu kabel pohyblivý
≥10 x D1
Poloměr ohybu kabel pevný
Počet
Telplotní rozsah kabel pohyblivý
Telplotní rozsah kabel pevný
Kompatibilita EMC
ungeschirmt
Bez halogenů
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
85444930
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model