??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1498 - Connettore a spina con collegamento a vite
Lista materiale
K1498.1212X10000
N. d'ordine
Forma
Tipo di stampo
Versione:
Materiale componenti
Diametro
mm
Diametro
mm
Distanza
mm
Altezza
mm
Numero di conduttori x diametro conduttore
mm²
Poids
kg
Grado di protezione
IP65/IP67
Tensione d'esercizio
V
Tensione di picco
V
Corrente nominale (40 °C)
A
Resistenza del conduttore (20 °C) Ω/Km
Grado di sporco
3
Tensione nominale
300 AC V
Tensione di prova
V
Raggio di curvatura mobile
≥10 x D1
Raggio di curvatura fisso
Numero
Intervallo di temperature del vavo variabile
Intervallo di temperature del vavo fisso
Idoneità EMC
ungeschirmt
Privo di alogenati
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
85444930
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD