??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1498 - Connectors bush M12x1 with screw lock
Bill of material
K1498.1212X10000
Order No.
Form
Form-Type
version
Component
diameter
mm
diameter
mm
distance
mm
height
mm
No. of conductors x conductor cross-section
mm²
Approx. weight
kg
Safety rating
IP65/IP67
Operating voltage
V
Rated
V
Rated current (40 °C)
A
Conductive resistance (20 °C) Ω/Km
Contamination level
3
Nominal voltage
300 AC V
Test voltage
V
Cable bend radius moving
≥10 x D1
Cable bend radius fixed
No of
Temperature range cable moving
Temperature range cable fixed
EMC capability
ungeschirmt
Halogen-free
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
85444930
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)