??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1498 - Connecteur à bornes à vis
Nomenclature
K1498.1212X10000
Référence
Forme
Type de forme
Modèle
Matière
Diamètre
mm
Diamètre
mm
Distance
mm
Hauteur
mm
Nombre de conducteurs x section de conducteurs
mm²
Poids environ
kg
Indice de protection
IP65/IP67
Tension de service
V
Tension de te-
V
Courant nominal (40 °C)
A
Résistance du conducteur (20 °C) Ω/Km
Degré de salissure
3
Tension nominale
300 AC V
Tension de contrôle
V
Rayon de courbure câble en mouvement
≥10 x D1
Rayon de courbure câble fixe
Nombre de
Plage de température câble en mouvement
Plage de température câble fixe
Compatibilité CEM
ungeschirmt
Sans halogène
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
85444930
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés