??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1498 - Conectores con racor roscado
Lista de materiales
K1498.1212X10000
Referencia
Forma
Modelo de forma
Versión
Material
Diámetro
mm
Diámetro
mm
Separación
mm
Altura
mm
Número de conductores x sección de conductor
mm²
Poids
kg
Clase de protección
IP65/IP67
Tensión de servicio
V
Tensión de impulso nominal
V
Corriente nominal (40 °C)
A
Resistencia del conductor (20 °C) Ω/Km
Grado de suciedad
3
Tensión nominal
300 AC V
Tensión de ensayo
V
Radio de curvatura del cable en movimiento
≥10 x D1
Radio de curvatura del cable fijo
Número de
Rango de temperatura Cable en movimiento
Rango de temperatura Cable fijo
Compatibilidad CEM
ungeschirmt
Libre de halógenos
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
85444930
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD