??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1498 - Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym
Lista materiałowa
K1498.1212X10000
Nr zamówienia
Forma
Typ formy
Wersja
Materiál
Średnica
mm
Średnica
mm
Odstęp
mm
Wysokość
mm
Liczba przewodów x, przekrój przewodów
mm²
Ciężar ok.
kg
Stopień ochrony
IP65/IP67
Napięcie robocze
V
Napięcie
V
Prąd znamionowy (40 °C)
A
Rezystancja przewodu (20 °C) Ω/Km
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe
300 AC V
Napięcie kontrolne
V
Promień gięcia kabel ruchomy
≥10 x D1
Promień gięcia kabel stały
Liczba cykli gięcia
Zakres temperatury
Zakres temperatury
Przystosowanie do EMC
ungeschirmt
Bez halogenu
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
85444930
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD