??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1495 - Indexing plunger with status sensor
Bill of material
K1495.12412
Order No.
Form
version
version
Main
Position
diameter
mm
thread
mm
diameter
35 mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
width across flats
mm
width across flats
mm
F x 30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models